Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Rozhraní
SSI
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.
Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).
Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.
EUR
+150 EUR
Cena za expresní výrobu (250 EUR per item)
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD