Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL7 -TZ- Series - Digital

BTL7 -TZ- Series - Digital

Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.

Expresní výroba

Potřebujete produkt naléhavě? Využijte výhod naší expresní výroby a objednávka Vám bude doručena kratším čase.

Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a iniciovaná. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme okamžitě informovat a expresní náklady zrušíme.

Čas přepravy můžete zkrátit i výběrem expresního doručení (vyjma BTL delších více jak 2,5 metru).

Upozorňujeme, že objednávky na produkty vyráběné v rámci expresní výroby není možné zrušit.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Product variants from customer configurations

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Mechanické provedení
Upevnění 3/4 palce závit
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue