Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
Analogové napětí
Měřená délka
25–5 500 mm
Přesnost opakování
±10 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD