Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozhraní
Analogový proud
Měřená délka
25–5 500 mm
Přesnost opakování
±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
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
Analogový proud
Měřená délka
25–5 500 mm
Přesnost opakování
±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Mechanické provedení
Upevnění M18 závit
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Krytí
l = S: IP 67 s konektorem l = KA: IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03