Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
Profibus
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BTL2ZMH
BTL7-T500-M0990-J-DEXB-K10
BTL4WRW
BTL7-T500-M1100-J-DEXB-K20
BTL4UT1
BTL7-T500-M2450-J-DEXB-K10