Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
Digitální impulzní
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BTL3J7U
BTL7-P511-M0152-J-DEXC-TA12
BTL34CT
BTL7-P511-M0178-J-DEXC-TA12
BTL34RR
BTL7-P511-M0200-J-DEXC-TA12
BTL3A6U
BTL7-P511-M0203-J-DEXC-TA12
BTL3CJ9
BTL7-P511-M0250-J-DEXC-TA12
BTL3J7T
BTL7-P511-M0254-J-DEXC-TA12
BTL2UAW
BTL7-P511-M0381-J-DEXC-TA12
BTL2UAY
BTL7-P511-M0457-J-DEXC-TA12
BTL2RFM
BTL7-P511-M0508-J-DEXC-TA12
BTL30R3
BTL7-P511-M0610-J-DEXC-TA12
BTL30N0
BTL7-P511-M0661-J-DEXC-TA12
BTL4ZAY
BTL7-P511-M0962-J-DEXC-TA12
BTL2Z78
BTL7-P511-M1575-J-DEXC-TA12
BTL2Z79
BTL7-P511-M1676-J-DEXC-TA12
BTL441L
BTL7-P511-M1753-J-DEXC-TA12