Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
Rozhraní
Analogové napětí
Měřená délka
50–5 080 mm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Analogové napětí |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Měřená délka | 50–5 080 mm | 25–4 000 mm |
| Odchylka linearity |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Mechanické provedení | Plochý profil – 21 × 35 mm | Plochý profil – 21 × 35 mm |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Krytí | IP 67 s konektorem | IP 67 s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD