Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL5 -B-DEX- Series - Digital

BTL5 -B-DEX- Series - Digital

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozhraní
Start/Stop
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
2 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
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
Start/Stop
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
2 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Mechanické provedení
Upevnění M18 závit
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03