Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
Start/Stop
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
2 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL4ANJ
BTL5-P1-M0300-J-DEXB-K10
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10
BTL4PA7
BTL5-P1-M0460-J-DEXB-K15
BTL4H53
BTL5-P1-M0650-J-DEXB-K10