Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Rozhraní
SSI
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
± 1 LSB
Odchylka linearity
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
nnnn = 25…4000: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Konfigurace produktu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Varianty produktů z konfigurací zákazníků
BTL4U4K
BTL5-S112-M1215-J-DEXB-K10
BTL4U4J
BTL5-S112-M2465-J-DEXB-K10
BTL1439
BTL5-S165-M0500-J-DEXB-K10