Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET00RN

BMF 305K/HW24-R-PS-F-3-03

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM00LP
Klíčové funkce
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla
Průměr pístu 8–80 mm
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 305
Materiál
Mosaz poniklovaný
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Informace o výrobku BMF0062
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Spínač Reed
Kabel
PVC, 3 m
Aplikace
větší akční členy
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 305-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
Spínač Reed, pólovaný Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04