Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BMF0064
Klíčové funkce
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Spínač Reed (2drátový)
Kabel
PVC, 3 m
Aplikace
větší akční členy
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 305-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Provozní napětí Ub
6–240 V DC / 6–240 V AC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informace o výrobku BAM00LL
Klíčové funkce
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW-8 pro pneumatický válec s průměrem kotevního šroubu 4,3–6,5 mm.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW -11 pro válec s průměrem pístu 8–80 mm. Upevnění pomocí hadicové spony.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW-10 pro pneumatický válec s kotevním šroubem Ø 4,3–17 mm a pneumatickým válcem s táhlem integrovaným do pouzdra (profil), šířka profilu 10–17 mm.
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 305
Materiál
PBTP GF30
Teplota prostředí
-25...70 °C