Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

SET010K

BAV BP-PH-00058-02

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM01Y9
Klíčové funkce
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla
Průměr pístu 8–110 mm
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 307
pro snímače magnetického pole BMF 235
Materiál
Hliník
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Informace o výrobku BAM00N4
Klíčové funkce
Provedení
Ø 18–29 mm
Použití
pro snímače magnetického pole BMF
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Upevnění
Šrouby, svorky