Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET017W

BAV BP-PH-00100-12

2Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM025U
Klíčové funkce
Stručný popis
Sada náhradních dílů pro zkušební plunžr
Použití
pro pevný doraz Plunger Probe
Materiál
Mosaz chromovaný Ocel Ušlechtilá ocel Bronz chromovaný
Rozměr
Ø 18 × 125,6 mm
Upevnění
M8 × 1
Teplota prostředí
0...60 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informace o výrobku BES01ZR
Klíčové funkce
Rozměr
Ø 8 × 51,5 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
800 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01