Podobné ilustrace
1
Podobné ilustrace
2
Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
2Sada výrobků -část
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00119-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
931,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Připojení | - | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, C kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, C kódovaná |
| Kabel | - | PUR černá, 5 m | PUR černá, 5 m |
| Počet vodičů | - | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Provozní napětí Ub | - | 240 V DC / 240 V AC | 240 V DC / 240 V AC |
| Krytí | - | IP 68 | IP 68 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD