Podobné ilustrace
1
Podobné ilustrace
2
Podobné ilustrace
3
Podobné ilustrace
4
Podobné ilustrace
5
Podobné ilustrace
6
Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
6Sada výrobků -část
BCC070H
Uživatelem konfigurovatelné konektory
BCC A335-0000-10-000-71X5A5-000
Množství :
1 ks.
Informace o výrobku
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
| BAV BP-PH-00144-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
521,40 CZK
Ceníková cena
|
1.274,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | - | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | - | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | 7/8"-Konektor, lomený, 4-pólový |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce | - | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Kabel | - | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | - | 3 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | - | 30 V DC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Krytí | - | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD