Podobné ilustrace
1
Podobné ilustrace
2
Podobné ilustrace
3
Podobné ilustrace
4
Podobné ilustrace
5
Podobné ilustrace
6
Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
6Sada výrobků -část
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00162-01 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
335,40 CZK
Ceníková cena
|
442,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Připojení | - | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | - | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | - | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | - | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | - | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD