Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET01YR

BAV BP-PH-00223-02

5Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAE0112
Klíčové funkce
Rozměr
40 × 123,6 × 117,6 mm
Provedení
Lišta DIN
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Kov
Připojení
Svorka, 0,25–4 mm²
Vstupní napětí
100–240 V AC, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
5 A
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
cURus
cULus
WEEE
Teplota prostředí
-20...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informace o výrobku BCM0001
Klíčové funkce
Funkce
Vibrace rychlost
Vibrace zrychlení
Vibrace náročné zóny
Kontaktní teplota
Samostatná kontrola snímače
Vibrace, frekvenční rozsah
2...3200 Hz
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
0…70 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Možnost nastavení rozhraní
Flexibilní konfigurace procesních dat
Měření vibrací podle ISO 10816-3
Předběžné zpracování dat (statistika)
Události (předběžný a hlavní alarm)
Doby zpoždění pro alarmy
Funkce vyhledávání s indikací LED (ping)
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
0...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informace o výrobku BCM0002
Klíčové funkce
Funkce
Vibrace rychlost
Vibrace zrychlení
Vibrace náročné zóny
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Okolní tlak
Samostatná kontrola snímače
Vibrace, frekvenční rozsah
2...3200 Hz
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
0…70 °C
Relativní vlhkost vzduchu, rozsah měření
5...95 %rF
Okolní tlak, rozsah měření
300…1100 hPa
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Možnost nastavení rozhraní
Flexibilní konfigurace procesních dat
Měření vibrací podle ISO 10816-3
Předběžné zpracování dat (statistika)
Události (předběžný a hlavní alarm)
Doby zpoždění pro alarmy
Funkce vyhledávání s indikací LED (ping)
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
0...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informace o výrobku BAV002N
Klíčové funkce
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Databáze
8 GB EMMC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Informace o výrobku BCC0HZE
Klíčové funkce
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 2 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11