Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

Sada nástrojů pro monitorování stavu

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Videa
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat