Válcové spínače pro různé tvary drážek
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
9 Série
Naše válcové spínače s flexibilním montážním systémem jsou vhodné pro všechny tvary drážek, například T, C, kulaté nebo lichoběžníkové drážky. Pomocí speciálních montážních držáků je lze přizpůsobit téměř všem typům válců bez ohledu na výrobce. To znamená, že máte vždy k dispozici spolehlivý nástroj pro detekci polohy na chapadlech, pneumatických válcích, kruhových válcích (do 80 mm) a válcích s vázanou tyčí (do 17 mm).
Spínací bod snímačů válců se navíc nastavuje pouze jednou a zůstává zachován i při výměně snímače. Tím se zvyšuje funkční spolehlivost systému. A výměna snímačů je bezpečnější a jednodušší, a to i na obtížně přístupných místech. Vítaný vedlejší efekt: naše univerzálně použitelné typy snímačů vám ušetří skladovací prostor a mohou snížit vaše náklady.
Charakteristiky
- Pro uchopovače, pneumatické válce, kruhové válce (do 80 mm) a tyčové válce (do 17 mm)
- Spolehlivé spínací chování díky přesnému spínacímu bodu
- Bez opotřebení, jako bezkontaktní
- Bezpečné uchycení a rychlá instalace
9 Série
|
Série
|
Tvar drážky | Materiál pouzdra primární | Rozměr | Spínací výstup | Rozhraní | Typ přípojky | Okolní teplota max. | Krytí | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drážka T | PA | 23,5 × 5 × 5,5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | ||
| Drážka C | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | ||
| variabilní | PBT, LCP | 9 × 4,8 × 16 mm, 5 × 3 × 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | ||
| variabilní | LCP | 25,5 × 3 × 6 mm, 25,5 × 3 × 4,5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | ||
| variabilní | Hliník | 33,5 × 9 × 26,2 mm, 33,5 × 12,8 × 33,5 mm, 33,5 × 5 × 33,5 mm | PNP | PNP | Konektory | 105 °C | IP 67, IP 65 | ||
| PBT | 11 × 11 × 32 mm, 32 × 23 × 11 mm, 33 × 23 × 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Konektory | 85 °C | IP 67 | |||
| Drážka T | PA | 23,5 × 6,2 × 5 mm, 23,5 × 5 × 5,5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | ||
| Drážka T | PP | 5 × 5,4 × 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel | 100 °C | IP 68, IP 67, IP 69K | ||
| Drážka T | PA 12 | 5 × 6,4 × 34 mm | PNP, IO, lze konfigurovat | IO-Link, IO, lze konfigurovat, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 80 °C | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.