Radarové senzory
Přesnost a spolehlivost díky moderní radarové technologii
Přesné výsledky měření s radarovými senzory
Radarové senzory jsou zárukou přesnosti, rychlosti a spolehlivosti - a to i v náročných podmínkách. Poskytují stabilní výsledky měření bez ohledu na světlo, nečistoty, vlhkost nebo teplotní výkyvy, a proto jsou ideální pro náročné průmyslové aplikace. Díky vysoké měřicí frekvenci, velkému dosahu a přesnému rozlišení umožňují radarové senzory realizovat měřicí úlohy, které jsou s jinými technologiemi často nerealizovatelné.
Naše portfolio radarových senzorů
Radarové senzory pro bezkontaktní měření hladiny
Radarové snímače pro detekci objektů a měření vzdálenosti
Dlouhý dosah a přesné rozlišení
Radarové senzory detekují objekty i na vzdálenost několika metrů - bez kompromisů v přesnosti. I ty nejmenší detaily zůstávají rozpoznatelné, i když je třeba překonat velkou vzdálenost.
Velmi rychlá odezva
Díky měřicím frekvencím až 1 000 Hz a dobám odezvy v řádu milisekund jsou radarové senzory výrazně rychlejší než mnoho jiných typů senzorů. To umožňuje spolehlivou detekci ve vysoce dynamických procesech.
Odolnost vůči podmínkám prostředí
Prach, mlha, pára, průvan nebo nečistoty neovlivňují funkci. Radarové senzory fungují bez ohledu na denní světlo, okolní osvětlení nebo obtížné povrchy - spolehlivě detekují i průhledné, lesklé nebo horké objekty.
Spolehlivé tam, kde optické senzory narážejí na své limity
Optické senzory citlivě reagují na nečistoty, okolní světlo a povrchové podmínky. Radarové senzory naproti tomu pracují stabilně - bez ohledu na tmu, sluneční světlo, prach nebo průhledné materiály. To z nich činí robustní alternativu v případech, kdy optická řešení nestačí.
Rychlejší a stabilnější než ultrazvuk
Ultrazvukové senzory poskytují dobré výsledky v mnoha aplikacích, ale reagují poměrně pomalu a jsou náchylné na rušení vlhkostí nebo průvanem. Radarové senzory nabízejí měřicí frekvence až 1 000 Hz a poskytují přesné výsledky i za ztížených podmínek.
Větší spolehlivost procesu díky kvalitě signálu
Radarové senzory poskytují nejen výsledky měření, ale také informace o kvalitě signálu. Uživatelé okamžitě poznají, jak je signál spolehlivý - což je rozhodující výhoda pro kritické aplikace.
Přehled výhod radarových senzorů
- Velký dosah a přesné rozlišení
- Velmi vysoká frekvence měření a rychlá doba odezvy
- Odolnost proti prachu, špíně, vlhkosti, přímému světlu, mlze, parám a průvanu.
- Necitlivost na magnetické nebo elektrické pole
- Spolehlivost u průhledných, lesklých nebo horkých předmětů
- Bezproblémový paralelní provoz několika senzorů
- Nezávislost na okolním světle a znečištění
- Měření přes materiály, jako je sklo nebo plast
- Zobrazení kvality signálu pro maximální spolehlivost procesu
Oblasti použití radarových senzorů
Radarové senzory jsou všestranné a nabízejí výhody téměř ve všech odvětvích průmyslové automatizace. Jejich síla spočívá ve schopnosti poskytovat přesné výsledky i v náročných podmínkách prostředí - od měření vzdálenosti až po vysokorychlostní detekci objektů.
Přehled typických aplikací
-
Měření vzdálenosti:
z. např. u rolí fólií a fólií nebo u zdvihacích pohybů. -
Vysokorychlostní detekce objektů:
Například při plnění lahví nebo pro rychle se pohybující dopravníkové systémy. -
Objekty citlivé na povrch:
Spolehlivá detekce obtížných povrchů, jako jsou pneumatiky, sklo, reflexní kovy nebo průhledné materiály. -
Monitorování polohy:
Přesné sledování nástrojů, součástí nebo pohybů strojů