Snímače sklonu se dvěma osami měření
Snímače sklonu

K dispozici v:
16 Verze
Naše dvojosé snímače sklonu BSI pracují na bázi MEMS (mikroelektromechanických systémů). Mají kompaktní čipy s mikroelektromechanickými strukturami, které se při sklonu pohybují v souladu se zemskou přitažlivostí. Vyhodnocení probíhá na kapacitním principu měření.
Pomocí pouze jednoho snímače tak můžete provádět kontrolu polohy součástí strojů ve dvou osách, přičemž velký počet různých měřicích rozsahů zajišťuje optimální přesnost pro každou úlohu.
Charakteristiky
- certifikace UL a CE
- rozhraní: 4–20 mA, 0–10 V
- flexibilní montáž díky funkci středění (kalibrace)
- dvě provedení pro různé požadavky
- úspora prostoru díky kompaktnímu provedení
Dostupnost
16 Výsledky
Objednací kód | Cena | Princip měření | Rozsah měření | Osy měření | Rozhraní | Připojení | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
10140.6 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −15 až 15 ° | 2 | 2× analogový, napětí 0–10 V | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
5918.4 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −15 až 15 ° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
5918.4 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −30 až 30 ° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
5918.4 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −90 až +90° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI0006BSI R65K0-XB-MYS015-S115 |
10140.6 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −15 až 15 ° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
10140.6 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −30 až 30 ° | 2 | 2× analogový, napětí 0–10 V | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI000ZBSI Q41K0-XA-MYS015-S92 |
5918.4 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −15 až 15 ° | 2 | 2× analogový, napětí 0–10 V | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI0011BSI Q41K0-XB-MYS045-S92 |
5918.4 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −45 až 45° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI0007BSI R65K0-XB-MYS030-S115 |
10140.6 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −30 až 30 ° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast | |
![]() BSI0008BSI R65K0-XB-MYS045-S115 |
10140.6 CZK | Měřicí systém založený na MEMS | −45 až 45° | 2 | 2× analogový, proud 4–20 mA | Konektor, M12 × 1 | Plast |
|