Senzory pro sledování stavu
Snímače sledování stavu
K dispozici v:
1 Série
Senzory pro monitorování stavu od společnosti Balluff zaznamenávají různé fyzikální veličiny - například vibrace, teplotu, vlhkost a tlak vzduchu - zpracovávají je a poskytují potřebná data nadřazenému systému prostřednictvím rozhraní IO-Link. Standardizovaný protokol IO-Link umožňuje pohodlně parametrizovat senzory a individuálně přizpůsobit vyhodnocení v senzoru dané aplikaci. Flexibilní konfigurace procesních dat umožňuje libovolně konfigurovat až 24 naměřených nebo předem zpracovaných dat a cyklicky je přenášet.
Naše senzory pro monitorování stavu proto významně přispívají k efektivnímu a bezproblémovému provozu každého systému a výrazně zvyšují efektivitu celého systému.
Speciální funkce
- Více měřených veličin v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost, tlak vzduchu.
- Integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat.
- Rozsáhlé algoritmy pro monitorování vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu (FFT)
- Rychlé připojení a snadná integrace prostřednictvím IO-Link
- Flexibilní konfigurace procesních dat pro současný přenos až 24 různých procesních hodnot
- Funkce pro vlastní monitorování snímače
- Kompaktní konstrukce pro snadnou integraci - také jako řešení pro dodatečnou montáž
1 Série
|
Série
|
Funkce | Rozhraní | Krytí | Materiál pouzdra primární | Připojení | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Kontaktní teplota, Relativní vlhkost vzduchu, Okolní tlak | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP 68, IP 67, IP 69K | Stainless steel 1.4404 (316L), Ušlechtilá ocel (1.4404) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR, Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.