Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtečka RFID UHF (860...930 MHz)
Systém UHF RFID BIS U
K dispozici v:
3 Série
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Naše čtečky a antény UHF jsou škálovatelné a umožňují flexibilně navrhovat a realizovat identifikační úlohy, například v dopravníkových linkách nebo u bran. Jsou k dispozici v různých verzích pro různé rozsahy a aplikace. Rozsah závisí na použité kombinaci čtečky nebo antény a značky a na konfiguraci vyhodnocovací jednotky.
Naše čtečky UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou jsou prostředníky mezi nosičem dat a počítačem nebo řídicí jednotkou. Jejich výhoda: protože anténa, elektronika a rozhraní jsou umístěny v jednom pouzdře, není potřeba další vyhodnocovací jednotka. Jednoduchá integrace navíc ušetří mnoho instalačních prací.
Speciální vlastnosti
- Varianty pro frekvenční rozsahy EU (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CN (920,5...924,5 MHz).
- Spolehlivé použití v náročných podmínkách díky robustnímu krytu s krytím až IP69k
- Zobrazení stavu přímo na čtečce RFID pro snadné uvedení do provozu a minimalizaci prostojů
- Rozhraní IO-Link pro připojení k BNI master pro čtečky UHF s integrovanou vyhodnocovací jednotkou.
- Rychlé a snadné uvedení do provozu a konfigurace prostřednictvím funkce automatického nastavení nebo, v závislosti na modelu, prostřednictvím rozhraní IO-Link.
- Připojení přes koaxiální kabel (až 10 m) nebo konektor M12 s délkou kabelu až 50 m.
- Kruhová polarizace pro nosiče dat, které lze detekovat do značné míry nezávisle na poloze
- Možnost čtecího dosahu až 6 m a více
- Připojení až čtyř čteček k vyhodnocovacím jednotkám BIS V
- Připojení až čtyř antén k vyhodnocovacím jednotkám BIS U-602x
3 Série
|
Série
|
Tvar | Materiál pouzdra primární | Tvar antény | Krytí | Formfaktor | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pravoúhlá konstrukce, M30 × 1,5 | Hliník, Mosaz poniklovaná | Patch | IP 67, IP 65 | M30 × 1,5 | ||
| M30 × 1,5 | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Planar | IP 68, IP 69K | M30 × 1,5 | ||
| pravoúhlá konstrukce, M30 × 1,5 | Ušlechtilá ocel (1.4404), PC | Planar, Patch | IP 68, IP 54, IP 69K | M30 × 1,5 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.