Ruční zařízení RFID pro průmysl
Ruční zařízení RFID jsou optimálním doplňkem stacionárních čteček pro flexibilní a mobilní sběr dat na různých frekvencích. Tímto způsobem lze pohodlně vyřešit manuální procesy, jako je provádění přepracování, zaznamenávání kontrol kvality a dokumentování servisních a údržbářských prací. Díky tomu jsou přenosné ruční terminály obzvláště vhodné pro aplikace v oblasti výrobní logistiky, servisu, ale také řízení zásob a skladového hospodářství, stejně jako skladového hospodářství a distribuce.
Jedno zařízení - mnoho aplikací: Naše základní zařízení můžete kombinovat s různým příslušenstvím a pokrýt tak všechny požadované frekvenční rozsahy. To šetří peníze a zvyšuje flexibilitu. Základní jednotky jsou také k dispozici v různých verzích. Kromě funkcí RFID je v závislosti na zvolené základní jednotce možné také čtení vizuálních kódů.
Speciální funkce
- Přenosná ruční čtečka pro aplikace RFID všech frekvencí.
- Pro mobilní vizualizaci a zpracování obsahu datových nosičů
- Hardware lze kombinovat individuálně i modulárně - v závislosti na identifikační úloze
- Volitelné rozšíření pro zpracování vizuálních 1D a 2D kódů
- Velký displej pro optimální vizualizaci a snadné použití
- Uživatelsky přívětivé aplikace pro LF, HF a UHF s širokou škálou funkcí
Ruční zařízení RFID Základní zařízení