Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Bezdrátová řídicí jednotka IO-Link
IO-Link Wireless
K dispozici v:
1 Série
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Bezdrátová řídicí jednotka IO-Link je součástí bezdrátového systému IO-Link. Kromě masteru se skládá z rozbočovače senzorů/akčních členů a/nebo bridge. IO-Link Wireless je nový bezdrátový standard, který splňuje vysoké nároky na automatizaci výroby.
Bezdrátový master nepřijímá data kabelem jako obvykle, ale přijímá data ze snímačů bezdrátově prostřednictvím bridge nebo rozbočovače. To má oproti kabelovému systému rozhodující výhody - mimo jiné jednodušší plánování a instalaci, větší flexibilitu při navrhování a mobilitu a žádné opotřebení zástrček nebo kabelů. Usnadňuje také přestavbu stávajících systémů.
Speciální vlastnosti
- Rychlá integrace a jednoduchá konfigurace prostřednictvím integrovaného webového serveru
- Frekvenční rozsah 2,4 - 2,483 GHz lze používat po celém světě bez licence
- Dosah 10-20 m v průmyslovém prostředí
- Rychlý a spolehlivý (latence 5 ms, chybovost 10-9)
- Snadno škálovatelný a rozšiřitelný integrací až 40 dalších zařízení IO-Link
1 Série
|
Série
|
Rozhraní Port 01 | Materiál pouzdra primární | Připojení | Krytí | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Profinet, EtherNet/IP | PC |
M12 × 1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný M12 × 1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
IP 54 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.