Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

Spolehlivé napájení pro montáž do rozvodné skříně

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

Zvyšte úroveň výkonnosti vaší aplikace. Naše napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně fungují jako tahouni automatizace. S napětím 24 V a včetně diagnostických výstupů pro integraci do diagnostiky strojů mají celosvětové schválení.

Charakteristiky

  • jednofázové nebo třífázové
  • 75–960 W, v paralelním zapojení až 2,8 kW
  • regulovatelné výstupní napětí
  • LED a výstup (digitální) Ready a Alarm
  • paralelní a sériový provoz pro flexibilní přizpůsobení dané aplikaci (v závislosti na typu)
  • zvlášť nízký činitel zvlnění výstupního napětí
  • dopředná charakteristika nebo režim Hiccup v případě zkratu
  • kovové pouzdro nebo kovové/plastové pouzdro