Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Polní napájecí zdroje s rozhraním IO-Link
K dispozici v:
5 Verze
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Naše napájecí jednotky BAE s krytím IP67 šetří náklady a prostor díky krátkým kabelům, malým průřezům kabelů a malým rozměrům. Decentralizované použití přímo v terénu výrazně snižuje náklady na plánování, logistiku a kabeláž. Rozhraní IO-Link umožňuje dálkovou parametrizaci a sledování stavu.
Jak jednofázové jednotky 360 W, tak třífázové jednotky 600 W napájejí systémy s trvalým výstupním proudem až 12 A na kanál. V režimu power-boost dokonce krátkodobě poskytují až 40 A celkového výkonu, například pro rozběhové proudy.
Speciální vlastnosti
- Malé pouzdro s krytím IP67 bez zalévání
- až 12 A trvalého výkonu na kanál
- účinnost přes 95 %
- Možnost volby 1 nebo 3 fází a konektorů 7/8" nebo M12
- 2 výstupy se 4 kanály s pojistkami (UA a US oddělené)
- Monitorování stavu a vzdálená parametrizace prostřednictvím IO-Link
- Perfektní doplněk k našemu síťovému portfoliu (IO-Link mastery a huby).
Dostupnost
5 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Výstupní výkon max. | Output voltage | Výstupní jmenovitý proud | Vstupní napětí | Přípojka (zdroj napájení IN) | Přípojka (zdroj napájení OUT) | Teplota prostředí | Schválení/konformita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17198.6 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Konektor, 3-pólový | 7/8"x2-Zásuvka | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
17606.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Konektor, 3-pólový, S-coded-kódovaný | M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
19710.6 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Konektor, 4-pólový | 7/8"x2-Zásuvka | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
20160.1 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Konektor, 4-pólový, S-coded-kódovaný | M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
19488.3 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Konektor, 3-pólový | 7/8"x3-Zásuvka | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.