Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Napájecí zdroje Heartbeat®

Optimální a zvlášť efektivní napájení napětím pro náročná automatizační řešení

Napájecí zdroje Heartbeat®

Naše síťové zdroje Heartbeat® zaručují spolehlivé a efektivní napájení snímačů, aktuátorů, řídicích jednotek a obslužných rozhraní. Byly vyvinuty speciálně pro kritické aplikace s vysokými nároky na kvalitu, dlouhou životnost a diagnostické schopnosti. Jejich nejdůležitějším znakem jsou zvlášť kvalitní komponenty, dlouhá životnost a integrované monitorování.

LED pro zobrazení stavu zdroje Heartbeat® informuje lokálně a pomocí tří barev o aktuálním zatížení, stupni opotřebení zařízení a zbývající životnosti síťového zdroje. Prostřednictvím digitálních výstupů jsou aktivovány, resp. indikovány stavy Alarm, Úroveň zatížení a Životnost.

Mimořádně úzká konstrukce umožňuje montáž napájecích zdrojů Heartbeat® do rozvodné skříně s optimálním využitím prostoru (pouzdro IP 20). Dodávají se rovněž v provedení IP 67 pro napájení modulů v decentralizovaných strukturách přímo u spotřebiče.

Charakteristiky

  • 24 V, jednofázové
  • 91 W a 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • odolnost vůči zkratu s funkcí Powerboost 150 %
  • regulovatelné výstupní napětí
  • zvlášť nízký činitel zvlnění výstupního napětí
  • Zdroj Heartbeat® podporuje předvídavou údržbu a údržbu založenou na skutečném stavu(Condition Based Maintenance podle standardu průmysl 4.0)