Napájecí zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link
Optimální napájení napětím pro náročná automatizační řešení s komunikačním rozhraním IO-Link
Naše napájecí zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link zaručují spolehlivé a efektivní napájení snímačů, aktuátorů, řídicích jednotek a obslužných rozhraní. Byly vyvinuty speciálně pro kritické aplikace s vysokými nároky na kvalitu, dlouhou životnost a diagnostické schopnosti. Jejich nejdůležitějším znakem jsou zvlášť kvalitní komponenty, dlouhá životnost a integrované monitorování.
Prostřednictvím LED pro zobrazení stavu zdroje Heartbeat® informuje lokálně a pomocí tří barev o aktuálním zatížení, stupni opotřebení zařízení a zbývající životnosti síťového zdroje. Prostřednictvím digitálních výstupů jsou aktivovány, resp. indikovány stavy Alarm, Úroveň zatížení a Životnost. Přes IO-Link můžete vyvolat podrobné informace o diagnostice a stavu daného zařízení, jeho provozních parametrech a historii.
Mimořádně úzká konstrukce napájecích zdrojů Heartbeat® s rozhraním IO-Link umožňuje montáž do rozvodné skříně s optimálním využitím prostoru (pouzdro IP 20). Dodávají se rovněž v provedení IP 67 pro napájení modulů v decentralizovaných strukturách přímo u spotřebiče.
Charakteristiky
- 24 V, jednofázové
- 91, 120, 240 a 480 W
- odolnost vůči zkratu s funkcí Powerboost 150 %
- regulovatelné výstupní napětí
- zvlášť malé zbytkové zvlnění výstupního napětí
- Zdroj Heartbeat® podporuje předvídavou údržbu a údržbu založenou na skutečném stavu(Condition Based Maintenance dle standardu Průmysl 4.0)
- další zpracování všech informací Heartbeat® v nadřízeném řídicím a diagnostickém systému prostřednictvím IO-Link
- LED ke komunikaci IO-Link
- galvanické oddělení komunikace IO-Link a síťového zdroje