Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Skleněná vlákna

Reflektory, vlákna, optika

K dispozici v:

95 Verze

Naše kompaktní, flexibilní a robustní řešení využívající skleněná vlákna se vyznačují přesností a rychlostí. Dodávají se jako snímače a v jednocestném provedení. Na výběr máte z různých koncových kusů s průměry od 2 do 8 mm, jakož i v přímém nebo rohovém provedení.

Skleněná vlákna jsou odolná vůči teplotám do 250 °C a rovněž vůči působení chemikálií. Výhodou je navíc jejich snadná instalace, a to i ve stísněných montážních podmínkách.

Charakteristiky

  • navržena a testována pro Balluff BFB M18M-… a BOS 30M-…
  • různé materiály pláště, např. polyuretan, kovový vlnovec a silikon
  • různé délky a průměry
  • odolné vůči našlápnutí a působení olejů
  • vysoká funkční rezerva
  • kvalitní materiály a přesné zpracování
  • homogenní optické vlastnosti

Dostupnost

95 Verze

Objednací kód
Cena Provedení Tvar Rozměr Vláknitý typ materiálu Délka kabelu L
Akce
7454.2 CZK
Ø 6, optika 90° Válec, Optika 90° Ø 8 × 14 mm Sklo 1.00 m
4833.8 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 1.00 m
6131.3 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 1.50 m
7403.3 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 2.00 m
10837.9 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 3.00 m
3129.2 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 0.50 m
3892.5 CZK
M5, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 30 mm Sklo 1.00 m
4935.6 CZK
Ø 6, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 25 mm Sklo 0.50 m
6970.8 CZK
Ø 6, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 25 mm Sklo 1.00 m
8980.7 CZK
Ø 6, standard Válec, Optika přímá Ø 8 × 25 mm Sklo 1.50 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat