Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Ochranné hadice pro kabely

Mechanická ochrana

K dispozici v:

21 Verze

Naše flexibilní a robustní chránička kabelu ze silikonu chrání kabel především ve svařovacích provozech. Vyznačuje se odolností proti chemikáliím a odolává teplotám až do 250 °C. Můžete si vybrat z různých provedení, jako je ochranná hadice, ochranný plášť a ochranná páska, jakož i z různých průměrů od 7 do 50 mm.

Charakteristiky

  • dlouhá životnost a hospodárnost
  • jednoduchá instalace
  • různé průměry
  • individuálně sestavitelné

Dostupnost

21 Verze

Objednací kód
Cena Rozměr Materiál Použití Teplota prostředí
Akce
5828.7 CZK
Ø 13,2 × 15 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -60...260 °C
8639.1 CZK
Ø 22,2 × 15 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -60...260 °C
1108.8 CZK
1,6 × 26 × 3 658 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -65...260 °C
4231.4 CZK
Ø 10,2 × 16 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...200 °C
5206.5 CZK
Ø 13,2 × 16 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...200 °C
6656.9 CZK
Ø 19,2 × 16 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...200 °C
5473.5 CZK
1,6 × 26 × 20 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...180 °C
6421.8 CZK
1,6 × 51 × 20 000 mm Silikon 60 bílý, průsvitný na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...180 °C
5682 CZK
Ø 17 × 15 000 mm Sklolaminát potažený
Silikonový kaučuk červený
na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...250 °C
6331.1 CZK
Ø 20 × 15 000 mm Sklolaminát potažený
Silikonový kaučuk červený
na ochranu kabelu, na ochranu při svařování -40...250 °C