Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Ochranné krytky a kryty portů

Mechanická ochrana

K dispozici v:

40 Verze

Naše ochranné krytky a kryty portů se snadnou instalací zaručují bezpečnou ochranu v drsných podmínkách. Jsou dostupné pro nejrůznější výrobky Balluff, mimo jiné i pro snímače M8 až M30. Jsou dodávány v kovových i plastových provedeních – také s povlakem PTFE – a vyznačují se vysokou odolností vůči vysokým teplotám i chemikáliím.

Charakteristiky

  • robustní díky materiálům a konstrukci, třída krytí až IP69K
  • hospodárná a kompaktní integrace do každého zařízení
  • kovová i plastová provedení, také s povlakem PTFE

Dostupnost

Cena

40 Výsledky

Objednací kód Cena Stručný popis Teplota prostředí Materiál Použití Rozměr
Akce

BAM01C2

BAM CS-XA-002-M12-A
15.6 CZK Ochranná matice PC ABS (certifikovaný UL) pro síťové moduly M12 Ø 14 × 13,2 mm

BAM0115

BKS-12-CS-02
20.8 CZK Kryt portu PC/ABS pro aktivní a pasivní rozváděče Ø 12 × 11,9 mm

BAM012T

BKS-7/8-CS-00-A
269.7 CZK Kryt portu Hliník eloxovaný Mosaz poniklovaná pro aktivní a pasivní rozváděče Ø 0,9" × 0,8″

BAM009Z

BES 08-SM-1
215.4 CZK Ochranné víčko PTFE pro snímače M08 Ø 10 × 5 mm

BAM00A0

BES 08-SM-1F
231 CZK Ochranné víčko PTFE pro snímače M08 Ø 10 × 9 mm

BAM00C2

BES 12-SM-2
186.7 CZK Ochranné víčko POM pro snímače M12 Ø 16 × 10 mm

BAM00C3

BES 12-SM-4
718.5 CZK Víčko snímače -73...260 °C PTFE pro snímače M12, pro indukční snímače BES M12, pro indukční snímače BES Ø 14,7 × 8,9 mm

BAM00F0

BES 18-SM-2
189.5 CZK Ochranné víčko POM pro snímače M18 Ø 21,50 mm / Ø 18,00 mm × 9,30 mm

BAM00F1

BES 18-SM-3
1623.5 CZK Ochranné víčko PTFE pro snímače M18 Ø 38,50 mm / Ø 18,00 mm × 65,00 mm

BAM00HL

BES 30-SM-3
2056.8 CZK Ochranné víčko -200...250 °C PTFE pro snímače M30 Ø 41,3 × 73,4 mm