Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Absolute

33 Verze

Objednací kód
Rozhraní Typ příruby Materiál příruby Flange diameter Průměr hřídele Schválení/konformita
Akce
Profinet Synchronizační příruba Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Synchronizační příruba Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Synchronizační příruba Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Hliník 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA