Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Incremental

6 Verze

Objednací kód
Rozhraní Typ příruby Materiál příruby Flange diameter Průměr hřídele Schválení/konformita
Akce
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Ušlechtilá ocel (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA