Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Absolute

4 Verze

Objednací kód
Rozsah měření Rozhraní Rozlišení absolutní Snímací vzdálenost Provozní napětí Ub Materiál pouzdra Typ přípojky Krytí Schválení/konformita Objednací kód
Akce
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4,75–5,25 V DC Konektory UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4,5–5,5 V DC Kov Kabel, Konektory IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolutní kvadratura 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4,75–5,25 V DC, 10–30 V DC Kov Kabel, Konektory IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4,75–5,25 V DC, 10–30 V DC Kov Kabel, Konektory IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE, Bezpečnost