Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Incremental

3 Verze

Objednací kód
Referenční signál Rozhraní Rozlišení absolutní Snímací vzdálenost Provozní napětí Ub Materiál pouzdra Typ přípojky Krytí Schválení/konformita Objednací kód
Akce
jeden referenční bod, pólově periodický, bez referenčního signálu Digitální A/B (RS422), Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4,75–5,25 V DC Kov Kabel IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE
jeden referenční bod, pólově periodický, bez referenčního signálu Digitální A/B (RS422), Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4,75–5,25 V DC Kov Kabel, Kabel s konektorem IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digitální A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10–30 V DC Plast Kabel IP 67 UKCA, cURus, CE, WEEE