Absolute
4 Verze
|
Objednací kód
|
Rozsah měření | Rozhraní | Rozlišení absolutní | Snímací vzdálenost | Provozní napětí Ub | Materiál pouzdra | Typ přípojky | Krytí | Schválení/konformita | Objednací kód | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4,75–5,25 V DC | Konektory | UKCA, CE, WEEE, cULus | |||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4,5–5,5 V DC | Kov | Kabel, Konektory | IP 67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolutní kvadratura | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4,75–5,25 V DC, 10–30 V DC | Kov | Kabel, Konektory | IP 67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4,75–5,25 V DC, 10–30 V DC | Kov | Kabel, Konektory | IP 67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Bezpečnost |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.