Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFD

Dostupnost

4 Verze

Objednací kód
Cena Objednací kód Rozsah měření Rozhraní Typ přípojky Připojení Pevnost v tlaku max.
Akce
10114.7 CZK
BFD0001 0...80 mm Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Kabel s konektorem Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU 350 bar
10114.7 CZK
BFD0002 0...80 mm Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Kabel s konektorem Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU 350 bar
10114.7 CZK
BFD0003 0...80 mm Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Kabel Kabel, 2.0 m, TPU 350 bar
10238.2 CZK
BFD0007 0...80 mm Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Kabel s konektorem Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 1.0 m, TPU 350 bar