Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIR

Dostupnost

24 Verze

Objednací kód
Cena Připojení Měřená délka Okolní teplota max.
Akce
8815.4 CZK
Konektory, M12 × 1, 4pólový 200 mm 85 °C
8815.4 CZK
Konektory, M12 × 1, 5pólový 200 mm 85 °C
8815.4 CZK
Konektory, M12 × 1, 5pólový 200 mm 85 °C
9082.4 CZK
Konektory, M12 × 1, 4pólový 300 mm 85 °C
10151 CZK
Konektory, M12 × 1, 8pólový 300 mm 85 °C
9616.7 CZK
Konektory, M12 × 1, 4pólový 500 mm 85 °C
10685.2 CZK
Konektory, M12 × 1, 8pólový 500 mm 85 °C
9884 CZK
Konektory, M12 × 1, 4pólový 600 mm 85 °C
9884 CZK
Konektory, M12 × 1, 5pólový 600 mm 85 °C
9884 CZK
Konektory, M12 × 1, 5pólový 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat