Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Integrated

34 Verze

Objednací kód
Rozhraní 01 Měřená délka Mechanické provedení Repeatability absolute 01
Akce
IO-Link 25–4 000 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
Analogový proud 25–4 000 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
Analogový proud 25–4 000 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
EtherCAT 25–4 000 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
EtherCAT 25...5000 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
Analogový proud 25...1200 mm Upevnění M18 závit, Upevnění 3/4 palce závit
Digitální impulzní 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit
EtherCAT 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit
EtherNet/IP 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit
Profinet 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat