Attached
19 Verze
|
Objednací kód
|
Rozhraní 01 | Měřená délka | Mechanické provedení | Repeatability absolute 01 | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25–4 000 mm | Kulatý profil, Ø 30 mm | |||
| Analogový proud | 25–4 000 mm | Kulatý profil, Ø 30 mm | |||
| IO-Link | 25–4 000 mm | Plochý profil – 21 × 35 mm | |||
| Analogový proud | 25–4 000 mm | Plochý profil – 21 × 35 mm | |||
| Analogový proud | 25–4 000 mm | Kulatý profil, Ø 30 mm | |||
| EtherCAT | 25–4 000 mm | Kulatý profil, Ø 30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Čtvercový profil – 37 × 35 mm | |||
| EtherNet/IP | 50–7 620 mm | Čtvercový profil – 37 × 35 mm | |||
| Digitální impulzní | 50–7 620 mm | Čtvercový profil – 37 × 35 mm | |||
| Analogové napětí | 50–7 620 mm | Čtvercový profil – 37 × 35 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.