Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Inclination measuring

Dostupnost

34 Verze

Objednací kód
Cena Objednací kód Princip měření Rozsah měření Osy měření Rozhraní Připojení Materiál pouzdra Schválení/konformita
Akce
10444.9 CZK
BSI0006 Měřicí systém založený na MEMS −15 až 15 ° 2 2x Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, UKCA, cULus, WEEE
10444.9 CZK
BSI0007 Měřicí systém založený na MEMS −30 až 30 ° 2 2x Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, UKCA, cULus, WEEE
10444.9 CZK
BSI0008 Měřicí systém založený na MEMS −45 až 45° 2 2x Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, UKCA, cULus, WEEE
10444.9 CZK
BSI000A Měřicí systém založený na MEMS −15 až 15 ° 2 2x Analogové napětí: 0–10 V Konektor, M12 × 1 Plast CE, UKCA, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000K Měřicí systém založený na MEMS −30 až 30 ° 1 Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000M Měřicí systém založený na MEMS −15 až 15 ° 1 Analogové napětí: 0–10 V Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000N Měřicí systém založený na MEMS −30 až 30 ° 1 Analogové napětí: 0–10 V Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000P Měřicí systém založený na MEMS −45 až 45° 1 Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000R Měřicí systém založený na MEMS −90 až +90° 1 Analogový proud: 4–20 mA Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
5740.8 CZK
BSI000T Měřicí systém založený na MEMS −45 až 45° 1 Analogové napětí: 0–10 V Konektor, M12 × 1 Plast CE, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat