Operated from above
Dostupnost
102 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Připojení | Rozhraní | Dosah min. | Dosah max. | Materiál pouzdra primární | Krytí | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5000.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP 67 | ||
|
5000.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | PNP | 20 mm | 100 mm | ABS | IP 67 | ||
|
4696.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
4696.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
4696.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1 | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
7573.3 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | PNP | 350 mm | 5000 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
5000.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | PNP | 50 mm | 350 mm | ABS | IP 67 | ||
|
4696.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
5030.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | PNP | 200 mm | 2000 mm | Mosaz | IP 67 | ||
|
6982.7 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | PNP | 200 mm | 2000 mm | Mosaz | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.