Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

From bottom

Dostupnost

6 Verze

Objednací kód
Cena Rozsah měření min., tlak Rozsah měření max., tlak Rozhraní Procesní přípojka Přípojka 01, provedení Teplota média Teplota prostředí Materiál pouzdra Schválení/konformita
Akce
14914.1 CZK
0 bar 1 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, WEEE
14914.1 CZK
0 bar 2 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, WEEE
17694.8 CZK
0 bar 0.25 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, WEEE
17694.8 CZK
0 bar 0.75 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, WEEE
18050 CZK
0 bar 0.1 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
15327.8 CZK
0 bar 2 bar Analogové napětí / analogový proud přepínatelný, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Ušlechtilá ocel CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE