Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Height and size detecting

Dostupnost

14 Verze

Objednací kód
Cena Aktivní délka AL 1 Druh světla Rozhraní Nejmenší díl, typ.
Akce
21952.9 CZK
100 mm Infračervené světlo Analogové napětí, PNP 5,0 při t 0,5 × Sn R0 = 2,1 m
21303.8 CZK
100 mm Infračervené světlo Analogové napětí, PNP 7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m
21688.6 CZK
150 mm Infračervené světlo Analogové napětí, PNP 7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m
23197.5 CZK
300 mm Infračervené světlo Analogové napětí, PNP 7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m
55920.8 CZK
32 mm Laserové červené světlo IO-Link Vodič Ø 0,5 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 0,3 mm při R0 ≤ 0,25 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m
62133.6 CZK
50 mm Laserové červené světlo PNP/NPN, Analogové napětí / analogový proud Vodič Ø 0,5 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 0,3 mm při R0 ≤ 0,25 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m
68346.4 CZK
72 mm Laserové červené světlo IO-Link Vodič Ø 0,5 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 0,3 mm při R0 ≤ 0,25 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m
22308.3 CZK
150 mm Infračervené světlo Analogové napětí, PNP 5,0 při t 0,5 × Sn R0 = 2,1 m
68346.4 CZK
72 mm Laserové červené světlo PNP/NPN, Analogové napětí / analogový proud Vodič Ø 0,5 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 0,3 mm při R0 ≤ 0,25 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m
50855.3 CZK
16 mm Laserové červené světlo IO-Link Vodič Ø 0,4 mm při R0 ≤ 0.25 m, Vodič Ø 0,7 mm při R0 ≤ 1 m, Vodič Ø 1,0 mm při R0 ≤ 2 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat