Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BUS

Dostupnost

102 Verze

Objednací kód
Cena Připojení Rozhraní Dosah min. Dosah max. Materiál pouzdra primární Krytí
Akce
5000.8 CZK
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový PNP 20 mm 250 mm ABS IP 67
5000.8 CZK
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový PNP 20 mm 100 mm ABS IP 67
4696.2 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Mosaz IP 67
4696.2 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Mosaz IP 67
4696.2 CZK
Konektory, konektor M12 × 1 IO-Link, PNP/NPN 25 mm 250 mm Mosaz IP 67
7573.3 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový PNP 350 mm 5000 mm Mosaz IP 67
5000.8 CZK
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový PNP 50 mm 350 mm ABS IP 67
4696.2 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Mosaz IP 67
5030.2 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový PNP 200 mm 2000 mm Mosaz IP 67
6982.7 CZK
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový PNP 200 mm 2000 mm Mosaz IP 67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat