Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAW

Dostupnost

64 Verze

Objednací kód
Cena Typ přípojky Dosah/rozsah měření Montáž Rozhraní Tvar Délka Délka kabelu L
Akce
4613.5 CZK
Konektory 2 mm lícující montáž Analogové napětí pravoúhlá konstrukce 8 mm
5385.3 CZK
Kabel 2 mm lícující montáž Analogové napětí, Analogový, teplota D6,5 30.5 mm 3 m
5088.9 CZK
Kabel s konektorem 4.8 mm lícující montáž Analogové napětí M18 × 1 36 mm 1.5 m
5535 CZK
Kabel 4 mm lícující montáž Analogové napětí pravoúhlá konstrukce 30 mm 3 m
4765.6 CZK
Kabel 2.5 mm nelícující Analogové napětí M8 × 1 51.5 mm 3 m
4290.1 CZK
Konektory 3.5 mm lícující montáž Analogové napětí M12 × 1 65 mm
3697.1 CZK
Konektory 7 mm nelícující Analogový proud M12 × 1 50 mm
4765.6 CZK
Kabel s konektorem 1.5 mm lícující montáž Analogové napětí M8 × 1 51.5 mm 0.5 m
4765.6 CZK
Kabel 1.5 mm lícující montáž Analogové napětí M8 × 1 51.5 mm 3 m
4613.5 CZK
Kabel 5 mm lícující montáž Analogový proud M18 × 1 36 mm 3 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat