Rodina BOS 6K
K dispozici v:
61 Verze
Senzory Cubic Midi se všemi příslušnými principy detekce a typy světla včetně laseru, modrého světla a technologie doby letu.
Stejný tvar pouzdra pro všechny funkční principy: malý a prostorově úsporný pro použití ve stísněných instalačních prostorech.
IO-Link pro všechny: jednoduchá integrace a standardizovaný koncept ovládání
Originální spínací funkce PNP a NPN kombinované v jednom zařízení: nižší skladové zásoby a méně variant
Varianty s modrým světlem pro detekci obtížných objektů
Varianty TOF pro vynikající detekci objektů na velké vzdálenosti
Vysoce výkonné kontrastní senzory v miniaturním provedení
Osvědčené senzory s červeným světlem a laserové senzory pro standardní aplikace
Dostupnost
61 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Princip funkce optický | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Druh světla | Připojení | Druh světla | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6055 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
0...1500 mm Rozsah nastavení 100...1500 mm | Laserové červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Laserové červené světlo | ||
|
4833.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Reflexní světelná závora | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
0–4 m | Laserové červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Laserové červené světlo | ||
|
4833.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Reflexní světelná závora | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | 0–4 m | Laserové červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Laserové červené světlo | ||
|
3689 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
1–200 mm | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | LED červené světlo | ||
|
6843.6 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | LED RGB | ||
|
5749.7 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
9.5...14.5 mm | LED bílé světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | LED bílé světlo | ||
|
3689 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Reflexní světelná závora | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
0–2 m | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | LED červené světlo | ||
|
5062.8 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
4...150 mm | Laserové červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Laserové červené světlo | ||
|
4325 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Světelný snímač | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
1–200 mm | LED Modré světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | LED Modré světlo | ||
|
3052.9 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Reflexní světelná závora | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | 0.1...6 m | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | LED červené světlo |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.