Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rodina BOS R090K

K dispozici v:

43 Verze

Robustní krychlové senzory červeného světla s proměnlivým dosahem díky širokému paprsku, malému paprsku a dlouhému dosahu s krytím IP67.

  • Zavedený standardní design v robustním provedení snímače

  • variabilní dosah a vysoký rozsah detekce díky "širokému paprsku" (optimalizováno pro nestejnoměrné objekty), "malému paprsku" (vylepšená detekce malých částí) a "dlouhému dosahu" (dosah až 1 metr).

  • rychlé a snadné nastavení citlivosti díky potenciometru

  • Flexibilní provoz díky nekomplikovanému přepínání NC/NO

  • Široká škála aplikací díky integraci všech klíčových principů snímače

  • Stupeň krytí IP67

Dostupnost

43 Verze

Objednací kód
Cena Princip funkce optický Rozměr Rozhraní Dosah Druh světla Připojení Druh světla
Akce
2233.1 CZK
Reflexní světelná závora 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
2575.2 CZK
Světelný snímač 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 20...350 mm LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1939.4 CZK
Světelný snímač 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 50...150 mm LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
2575.2 CZK
Světelný snímač 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 20...350 mm LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 3pólový LED červené světlo
2233.1 CZK
Reflexní světelná závora 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 3pólový LED červené světlo
2855.8 CZK
Jednocestná světelná závora 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 3pólový LED červené světlo
2855.8 CZK
Jednocestná světelná závora 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1939.4 CZK
Světelný snímač 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–1 000 mm LED infračervené Konektory, M8 × 1, 4pólový LED infračervené
2233.1 CZK
Reflexní světelná závora 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2575.2 CZK
Světelný snímač 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 20...350 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo